text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kereszttárcsás tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliacetál
D1/D2=rögzítőfurat
5
D4=Klső átmérő
25
L=Hossz
25,5
C (DIN 916)
M4
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
1,7
D1/D2 max.
10
D1/D2 min.
5
L1
11,5
L3
3
Max. tengelyeltérés anguláris
2°
Max. tengelyeltérés laterális
2
Méret
25
Névleges nyomaték Nm
2,5
Statikus csavarodási merevség Nm/szögperc
0,058
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,018
UNSPSC Code
23153403
max. fordulatszám f/perc
6000
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
Poliacetál kereszttárcsa, alumínium persely.
További információk
Az agy hernyócsavarral történő rögzítése költséghatékony alternatíva a radiális szorítóagy (23030) Oldham tengelykapcsolókkal szemben. Az agy hernyócsavarokkal történő rögzítése lényegesen rövidebb összeszerelési időt eredményez.
A tengelykapcsolók teljesen összeszerelve is beépíthetők, vagy dugaszolható beépítés is lehetséges. A hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékát be kell tartani. A szétszerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a tengelyt sima felülettel lássák el.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
Előnyök
- Erős
- Összedugható
- Játékmentes
- Rövid szerelési hosszúság
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak