Szervo tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23010-01-0400481616
- Játékmentes flexibilis hasított tengelykapcsolók szorító agyakkal
- Nagy csavarómerevség, tengelyeltolódás kiegyenlítése minimális visszaállító erők mellett
- 3 ... 35 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 3-190 Nm
- Könnyen szerelhető tengelykapcsoló szerkezet
Mennyiségi egység
65,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szervo tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
48
C
(ISO 4762)
M5
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
7
Csavarómerevség
(10³ Nm/fok)
3,767
D1
(H7)
16
D1/D2
max.
19
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
16
D4
40
L1
11
L2
5,5
Max.
szögeltérés
(°)
1
Max. tengelyeltérés
axiális
(mm)
0,85
Max. tengelyeltérés
radiális
(mm)
0,15
Méret
40
Névleges nyomaték
Nm
19
Tehetetlenségi nyomaték
(gm²)
0,02790
max.
fordulatszám
f/perc
5000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Holtjátéktól mentes, torziósan merev, hajlítóirányban rugalmas és karbantartást nem igénylő, teljesen fém tengelykapcsoló szögszinkronizált forgó mozgások átvitelére. Az innovatív résstruktúra nagyon jó axiális, radiális és ferde rugalmasságot tesz lehetővé gyenge visszatérítő erő esetén is. Kiválóan alkalmas szervomotorokhoz. Szorító agyakkal tengelyrögzítéshez.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +150 °C között.
Felszerelés
A flexibilis hasított tengelykapcsolók tűrése H7. A javasolt tűrésmező 0,02 - 0,05 mm között van. Ez a tűrésmező és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.