text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
L=Hossz
65
A
20
C (ISO 4029)
M6
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
15
Csavarómerevség (10³ Nm/fok)
38
D1 (H7)
10
D1/D2 max. reteszhorony esetén
30
D1/D2 max.
32
D1/D2 min.
10
D2 (H7)
10
D4
56
L2
7,5
L3
24,5
Max. szögeltérés (°)
1,5
Max. tengelyeltérés axiális (mm)
0,6
Max. tengelyeltérés radiális (mm)
0,15
Méret
30
Névleges nyomaték Nm
30
R
56,4
Rugómerevség axiális (N/mm)
50
Rugómerevség radiális (N/mm)
720
Tehetetlenségi nyomaték (gm²)
0,15
max. fordulatszám f/perc
10300
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
Agy, alumínium.
Harmonika, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Fém harmonikás tengelykapcsolók, nagy csavarómerevséggel. A fém harmonika kiegyenlíti a tengely-, sugár- és szögirányú tengelyeltolódásokat kis visszaállító erők mellett. Szorító aggyal a tengelyre való rögzítéshez.

Főként akkor alkalmazzák, amikor fontos a pontos pozíció- és mozgásátvitel, mint pl. a szerszámgépek szervomotorjainál, csomagológépeknél, famegmunkáló gépeknél és az automatizálási technikában.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A fém harmonikás tengelykapcsolók H7-es illeszkedéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.

Az össze- és szétszereléskor a fém harmonika eltolódási értéke a katalógusban adott megengedett eltolódási értékek max. 3-szorosa lehet. Kerüljön bármilyen erőkifejtést.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfuratok tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Reteszhorony a DIN 6885 szerint. Vegye figyelembe a reteszhorony esetében a lehető legnagyobb furatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought