Metal bellows coupling with radial clamping hub aluminium 23000-060
- Nagyon nagy torziós merevség
- Pontos forgásszög átvitel
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- Kis tömegtehetetlenségi nyomaték
Sales unit
273,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
D1/D2=fastening hole
12
D4=Outside diameter
66
L=Length
77
A
22
Axial
spring stiffness
N/mm
49
C
DIN
912-10.9
M8
D1/D2
max.
34
D1/D2
min.
18
L1
33
L2
8,5
Lateral
spring stiffness
N/mm
260
Max.
axial shaft
displacement ±
0,9
Max.
lateral shaft
displacement
0,3
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,29
Nominal
torque
Nm
60
Size
60
Tightening
torque of
screws Nm
35
Torsion
resistance
Nm/arcmin
8,7
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
Description
Anyag
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket és sokkal egyszerűbb összeszerelést tesznek lehetővé nehezen hozzáférhető szerelési helyeken is. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +200 °C
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) EASY-Clamp rendszer 20-as mérettől
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.