text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
D1/D2=rögzítőfurat
5
D4=Klső átmérő
39,5
L=Hossz
62
A
13
Axiális rugómerevség N/mm
40
C (DIN 912-10.9)
M5
Csavarodási merevség Nm/szögperc
2,05
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
7
D1/D2 max.
19
D1/D2 min.
6
L1
29
L2
6
Laterális rugómerevség N/mm
70
Max. tengelyeltérés axiális ±
0,7
Max. tengelyeltérés laterális
0,25
Méret
12
Névleges nyomaték Nm
12
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,03
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
Material
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Version
Bright.
Note
Radial clamping of the hub for short mounting times and easy installation even in difficult to reach spaces. Take note of the required clamping screw tightening torque.
Temperature range
-40 °C to +200 °C
Assembly
The shaft to hub bore fit should be a transition fit. The play should be min. 0.01 mm and max. 0.04 mm. i.e:
shaft Ø 28 k6
bore Ø 28 F6.
Bores smaller than D1/D2 min. are possible, however an optimal transfer of the nominal torque is no longer guaranteed.
As the metal bellows are made of thin stainless steel plate, special care should be taken during installation and removal. Damages to the bellows can render the coupling unusable.
On request
Hub bores D1 and D2 with separate tolerance class or range.
Drawing reference
1) EASY clamp system from size 20
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought