Rugalmas tengelykapcsoló radiális szorítópersellyel alumínium 23022-15-07920180405
- Játékmentes elasztomer tengelykapcsoló, beszorítás hernyócsavarral
- 3 ... 57 mm tengelyátmérőhöz
- Forgatónyomaték tartomány: 0,7 - 525 Nm
- Egytengelyűségtől való eltérés kiegyenlítése (tengely-, sugár-, szögirányú)
- Tengelyirányban dugaszolható, ezáltal egyszerű a szerelés.
Mennyiségi egység
23,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
polyurethane
Component
colour
yellow
L=Length
18
C
(ISO 4029)
M2
Coupling spider
hardness
92 Shore A
D1
(H7)
4
D1/D2
max.
7
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
5
D4
14
L1
5
L2
8
L3
2,5
Max.
torque
Nm
2,4
Moment of inertia
(gm²)
0,00018
Nom. torque
Nm
1,2
R
16,6
Size
7
Spring stiffness
radial
(N/mm)
219
Tightening
torque of
screws Nm
0,43
Torsional stiffness
static
(Nm/wheel)
14,3
Torsional stiffness
dynamic
Nm/wheel
43
max.
rpm
27000
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
+0,6 / -0,3
max. shaft offset
radial
(mm)
0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Agy, alumínium.
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Tengelykapcsoló csillagbetét, poliuretán
Kivitel
Agy, fémtiszta.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
Csillagbetét kék 80 Shore A.
Csillagbetét sárga 92 Shore A.
Csillagbetét piros 98 Shore A.
További információk
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók két agyból és egy elasztomer tengelykapcsoló csillagbetétből állnak. Alkalmasak tengely-, sugár- és szögirányú egytengelyűségtől való eltérések kompenzálására, valamint rezgések és forgatónyomaték okozta lökések fékezésére.
A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Szállítás nem összeszerelt állapotban.
A poliuretánból készült tengelykapcsoló csillagbetétek különböző keménységi fokban kaphatók. A csillagbetétek keménységének növekedésével növekszik a továbbítandó forgatónyomaték és a merevség, csökkenő keménységgel pedig növekszik az eltolódás, valamint a fékezés.
A csillagbetétek előfeszítése a tengelykapcsoló agyban ezt a változatot játékmentessé teszi.
Szállítás nem összeszerelt állapotban.
Hőmérséklet-tartomány
Kék 80 Shore A: -50 °C és +80 °C között. Rövid idejű -60°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Sárga 92 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -50°C és +120 °C között.
Piros 98 Shore A: -30 °C és +90 °C között. Rövid idejű -40°C és +120 °C között.
Felszerelés
Az elasztomer körmös tengelykapcsolók H7 illesztéssel rendelkeznek. A javasolt illeszkedési tűrés 0,02 - 0,05 mm között van. Ez az illeszkedési tűrés és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsolók agyát a tengelyre és rögzítse a szorító agy segítségével.
Az összeszereléshez tolja az elasztomer körmös tengelykapcsolók agyát a tengelyre és rögzítse a szorító agy segítségével.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.