Rugalmas tengelykapcsoló szorító hernyócsavarral alumínium 23023-0125
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A hernyócsavarokkal való szorítás lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
Mennyiségi egység
67,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
alumínium
D1/D2=rögzítőfurat
8
D4=Klső átmérő
30
L=Hossz
35
C
(DIN 916)
M4
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
1,7
D1/D2
max.
14
D1/D2
min.
8
L1
11
L2
13
L3
5,5
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
1
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,1
Méret
12,5
Névleges
nyomaték
Nm
12,5
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
0,038
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,0059
UNSPSC Code
23153403
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
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A persely rögzítése hernyócsavarral kedvező költségű megoldás a radiális szorítóperselyes elasztomer körmös tengelykapcsolókhoz (23022). A perselyek hernyócsavarokkal történő rögzítése jelentősen rövidebb szerelési időket eredményez. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékára. A szétszerelés megkönnyítéséhez a tengelyek sima karimával történő ellátását javasoljuk.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.