text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
alumínium
D1/D2=rögzítőfurat
3
D4=Klső átmérő
14
L=Hossz
22
C (DIN 916)
M3
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
0,7
D1/D2 max.
6
D1/D2 min.
3
L1
7
L2
8
L3
3,5
Max. tengelyeltérés axiális ±
0,6
Max. tengelyeltérés laterális
0,1
Méret
2
Névleges nyomaték Nm
2
Statikus csavarodási merevség Nm/szögperc
0,007
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,00021
UNSPSC Code
23153403
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
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A persely rögzítése hernyócsavarral kedvező költségű megoldás a radiális szorítóperselyes elasztomer körmös tengelykapcsolókhoz (23022). A perselyek hernyócsavarokkal történő rögzítése jelentősen rövidebb szerelési időket eredményez. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a hernyócsavar szükséges meghúzási nyomatékára. A szétszerelés megkönnyítéséhez a tengelyek sima karimával történő ellátását javasoljuk.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 6 f7
Persely Ø 6 H8.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak