Tengelycsukló egyszeres nemesacél 23403-01-106034
- 1.4301 nemesacél
- Maximális munkaszög 45°
- Nagy kopásállóság, hosszú élettartam
Mennyiségi egység
44,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
hasonló, mint a DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=Rögzítőfurat
6
L=Hossz
34
Acélkulcs
1.4301
B
2
D1
16
L1
17
L2
9
T
7
UNSPSC Code
25171509
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A siklócsapággyal rendelkező tengelycsuklók 45°-ban elfordíthatók. A maximális fordulatszám 500 fordulat/perc.
A tengelycsuklók szinte teljesen játékmentesen vannak beszerelve. A nagyfokú korrózióállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak kültéri felhasználásra, vagy a vegy-, élelmiszer- és gyógyszeriparban.
A tengelycsuklók nemesacél részei nem edzettek. Ezért a felhasználási feltételek és a határértékek lényegesen alacsonyabbak, mint az acélból készült tengelycsuklók esetében. A nemesacél tengelycsuklók kiválasztásának irányelveit az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell meghatároznia.
A tengelycsuklók szinte teljesen játékmentesen vannak beszerelve. A nagyfokú korrózióállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak kültéri felhasználásra, vagy a vegy-, élelmiszer- és gyógyszeriparban.
A tengelycsuklók nemesacél részei nem edzettek. Ezért a felhasználási feltételek és a határértékek lényegesen alacsonyabbak, mint az acélból készült tengelycsuklók esetében. A nemesacél tengelycsuklók kiválasztásának irányelveit az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell meghatároznia.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.