text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cardan joint
Version 1
double
Version 2
with plain bearing
DIN
similar to DIN 808
Product type
reamed hole without slot
Main material
stainless steel
D=Fastening hole
25
L=Length
163
D1
50
L1
54
L2
26
L3
55
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
25171509
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A siklócsapággyal rendelkező tengelycsuklók 90°-ban elfordíthatók. A maximális fordulatszám 500 fordulat/perc.

A tengelycsuklók szinte teljesen játékmentesen vannak beszerelve. A nagyfokú korrózióállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak kültéri felhasználásra, vagy a vegy-, élelmiszer- és gyógyszeriparban.

A tengelycsuklók nemesacél részei nem edzettek. Ezért a felhasználási feltételek és a határértékek lényegesen alacsonyabbak, mint az acélból készült tengelycsuklók esetében. A nemesacél tengelycsuklók kiválasztásának irányelveit az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell meghatároznia.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought