text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
hasonló, mint a DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Rögzítőfurat
6
L=Hossz
56
Acélkulcs
1.4301
B
2
D1
16
L1
17
L2
8
L3
22
T
7
UNSPSC Code
25171509
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A siklócsapággyal rendelkező tengelycsuklók 90°-ban elfordíthatók. A maximális fordulatszám 500 fordulat/perc.

A tengelycsuklók szinte teljesen játékmentesen vannak beszerelve. A nagyfokú korrózióállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak kültéri felhasználásra, vagy a vegy-, élelmiszer- és gyógyszeriparban.

A tengelycsuklók nemesacél részei nem edzettek. Ezért a felhasználási feltételek és a határértékek lényegesen alacsonyabbak, mint az acélból készült tengelycsuklók esetében. A nemesacél tengelycsuklók kiválasztásának irányelveit az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell meghatároznia.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought