text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztett furat horony nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D=Rögzítőfurat
12
L=Hossz
56
B
4
D1
25
Kivitel
Illesztett furat horony nélkül
L1
28
L2
13*
L3
30
Max. forgatónyomaték Nm
26
Statikus törési nyomaték Nm
150
T
13,8
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett csuklótest és siklócsapágy.
További információk
A tengelycsukló siklócsapággyal 45°-ban elfordítható.

Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; Munkavégzési szög α < 5°.

* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak