text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your language
Megnevezés
Állócsapágy
Alaptest anyaga
IGUMID®
Komponens anyaga
Iglidur®
A=Furattávolság
81
D=Rögzítőfurat
22
B
28
B1
20
D1
9
H
48
H1
24
H2
14
L
108
L1
16
Max. billenési szög
22°
Max. meghúzó nyomaték, hosszlyukak Nm
10,5
Max. statikus húzó terhelés N hosszú idejű
3050
Max. statikus húzó terhelés N rövid idejű
6100
Max. statikus axiális nyomásterhelés N
2700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Igumid® G ház,
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állócsapágyak a tengelyek beigzítási hibáit, ferde állásait és áthajlásait egyenlítik ki. Egyszerűen felszerelhetők, és különösen forgó, oszcilláló és axiális mozgások felvételére alkalmasak.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Felszerelés
Az állócsapágyak a rögzítéshez két csavarral rendelkeznek.

A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought