text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pedestal bearing
Main material
IGUMID®
Component material
Iglidur®
A=Hole spacing
73
D=Fastening hole
20
B
25
B1
18
D1
9
H
44
H1
22
H2
13
L
98
L1
14
Max. swivel angle
23°
Max. static tensile stress N long-term
2350
Max. static tensile stress N short-term
4700
Max. static axial pressure stress N
2500
Max. tightening torque for oblong holes Nm
10,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Igumid® G ház,
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állócsapágyak a tengelyek beigzítási hibáit, ferde állásait és áthajlásait egyenlítik ki. Egyszerűen felszerelhetők, és különösen forgó, oszcilláló és axiális mozgások felvételére alkalmasak.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Felszerelés
Az állócsapágyak a rögzítéshez két csavarral rendelkeznek.

A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak