Vezetőpersely karbantartást nem igényel bronz 23680-050065070
- Radiálisan és axiálisan alkalmazható
- Karbantartásmentes és kopásálló
- Szilárd kenőanyag depók révén önkenő
Mennyiségi egység
63,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőpersely
Kivitel 1
karbantartást nem igényel
Alaptest
anyaga
bronz
Komponens
anyaga
grafit
D1=Külső átmérő
65
D=belső átmérő
50
L=Hossz
70
L1
3
R
2
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Bronz grafit betétekkel.
Kivitel
Önkenő.
Keménység 190-220 HB.
Keménység 190-220 HB.
További információk
A vezetőperselyek radiális és axiális irányban használhatók.
A csúszóelemek karbantartásmentesek és kopásállók.
A grafit betéteknek köszönhetően élettartamra szóló kenéssel rendelkezik.
Ajánlott 0,5 m/s csúszási sebességekhez. (Extrém igénybevétel esetén, nagyobb csúszási sebességeknél kiegészítő kenés javasolt).
A csúszóelemek karbantartásmentesek és kopásállók.
A grafit betéteknek köszönhetően élettartamra szóló kenéssel rendelkezik.
Ajánlott 0,5 m/s csúszási sebességekhez. (Extrém igénybevétel esetén, nagyobb csúszási sebességeknél kiegészítő kenés javasolt).
Műszaki adatok
Anyagtulajdonságok:
Alapötvözet: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Sűrűség: 8,0 g/cm3
Húzószilárdság Rm: 750 N/mm2
Folyáshatár: 450 N/mm2
Szakadási nyúlás A5: 5-8 %
Súrlódási együttható: 0,05 - 0,12
Maximális sebesség: 15 m/Min
Hővezető képesség: 50 W/m x k
Hőnyúlási együttható: 18 x 10-6
Elektromos vezetőképesség: 7-8 m/(Ω x mm2)
Szilárdkenőanyag-részarány: 25-30 %
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság max. 150 °C.
Toleranciák
A siklócsapágy fogadófuratának a H7 ISO-tűrésnek kell megfelelnie.
A tengelynél h6 - h7 tűrés javasolt.
A tengelynél h6 - h7 tűrés javasolt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.