Vezetőpersely edzett acél 23678-20-040156
- Precíz vezetés
- Egyszerű szerelés
- Stabil rögzítés
Mennyiségi egység
103,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőpersely
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
40
L=Hossz
156
Acélkulcs
1.7139
D1
54
D2
60
L1
116
L2
10
UNSPSC Code
31161519
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
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139 vagy bronz
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Az acélból vagy bronzból készült vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. A vezetőhüvelyek pontosságukkal, hosszú élettartamukkal és egyszerű beszerelhetőségükkel tűnnek ki. Ezek a hüvelyek nem rendelkeznek központosító vállal, ennek köszönhetően az alkalmazásoknál rendkívül változatosan használhatók.
Az acél vagy bronz vezetőhüvely a szerszám- és formakészítésben használható elem, amely kiváló minőségével, pontosságával és megbízhatóságával tűnik ki. A vezetőhüvely nem rendelkezik központosító vállal, illesztési átmérőjének köszönhetően beszerelése egyszerű és feszes rögzítést biztosít.
Az acél vagy bronz vezetőhüvely a szerszám- és formakészítésben használható elem, amely kiváló minőségével, pontosságával és megbízhatóságával tűnik ki. A vezetőhüvely nem rendelkezik központosító vállal, illesztési átmérőjének köszönhetően beszerelése egyszerű és feszes rögzítést biztosít.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.