text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőpersely
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
18
L=Hossz
116
Acélkulcs
1.7139
D1
26
D2
31
L1
56
L2
6
UNSPSC Code
31161519
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
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139 vagy bronz
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Az acélból vagy bronzból készült vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. A vezetőhüvelyek pontosságukkal, hosszú élettartamukkal és egyszerű beszerelhetőségükkel tűnnek ki. Ezek a hüvelyek nem rendelkeznek központosító vállal, ennek köszönhetően az alkalmazásoknál rendkívül változatosan használhatók.

Az acél vagy bronz vezetőhüvely a szerszám- és formakészítésben használható elem, amely kiváló minőségével, pontosságával és megbízhatóságával tűnik ki. A vezetőhüvely nem rendelkezik központosító vállal, illesztési átmérőjének köszönhetően beszerelése egyszerű és feszes rögzítést biztosít.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak