text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide bush
Main material
bronze
D=diameter
20
L=Length
56
D1
26
D2
31
L1
40
L2
6
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139 vagy bronz
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Az acélból vagy bronzból készült vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. A vezetőhüvelyek pontosságukkal, hosszú élettartamukkal és egyszerű beszerelhetőségükkel tűnnek ki. Ezek a hüvelyek nem rendelkeznek központosító vállal, ennek köszönhetően az alkalmazásoknál rendkívül változatosan használhatók.

Az acél vagy bronz vezetőhüvely a szerszám- és formakészítésben használható elem, amely kiváló minőségével, pontosságával és megbízhatóságával tűnik ki. A vezetőhüvely nem rendelkezik központosító vállal, illesztési átmérőjének köszönhetően beszerelése egyszerű és feszes rögzítést biztosít.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought