Vezetőpersely központosító vállal edzett acél 23678-10-24066
- Precíz vezetés
- Központosító váll
- Stabilitás és pozicionálás
Sales unit
32,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Vezetőpersely
Kivitel 1
központosító vállal
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
24
L=Hossz
66
Acélkulcs
1.7139
D1
30
D2
35
L1
66
L2
6
L3
9
UNSPSC Code
31161519
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
Description
Anyag
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, központosító vállal rendelkező vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák vagy egyéb mozgó alkatrészek precíz vezetését, beállítását és pozicionálását biztosítják.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.