text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
IGLIDUR® J
Alak
B
Alaptest anyaga
Iglidur®
Alaptest színe
sárga
D1=Külső átmérő
10
D=belső átmérő
8
L=Hossz
7
S=Vastagság
0,5
D tűrés bepréselés után
E10
D2
15
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +90 °C
L1
1
Max. megengedett statikus felületi nyomás N/mm²
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G, iglidur® J vagy iglidur® X polimer.
Kivitel
iglidur® G mattszürke.
iglidur® J sárga.
iglidur® X fekete.
További információk
Műanyag siklócsapágy nagy teljesítményű polimerből.

– karbantartást nem igényel
– kenőanyagot nem igényel
– korrózióálló
– szennyeződésre nem érzékeny
– nagy méretpontosság
– nagy nyomásállóság
– jó hővezetés
– nagyon csekély kúszási hajlam
– nagy mechanikus tompítás
– ellenállás UV-sugárzással szemben
Felszerelés
A csapágyak egy H7-es tűrésű fészekbe történő bepréseléshez készültek. Névleges méretű fészekbe történő beszerelés után a csapágy D belső átmérője megfelelő tűréssel önmagától beállítódik.

A csapágyak h tűrésű tengelyekhez alkalmasak (legalább h9 ajánlott).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak