Siklócsapágy váll nélkül Iglidur® mattszürke 23710-11303430
- Nagyteljesítményű polimerből
- Nagy méretpontosság
- Nagy nyomószilárdság
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
1,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
váll nélkül
Kivitel 2
IGLIDUR® G
Alak
A
Alaptest
anyaga
Iglidur®
Alaptest
színe
mattszürke
D1=Külső átmérő
34
D=belső átmérő
30
L=Hossz
30
S=Vastagság
0,8
D tűrés
bepréselés
után
E10
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C és +130 °C
Max. megengedett statikus
felületi nyomás
N/mm²
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
High-performance polymer iglidur® G, iglidur® J or iglidur® X.
Version
iglidur® G grey;
iglidur® J yellow;
iglidur® X black
iglidur® J yellow;
iglidur® X black
Note
Plastic high-performance polymer plain bearings.
– maintenance-free
– lubricant-free
– corrosion-resistant
– resistant to dirt
– high dimensional precision
– high pressure resistance
– good heat dissipation
– very low creep tendencies
– high mechanical damping
– resistant to UV radiation.
– maintenance-free
– lubricant-free
– corrosion-resistant
– resistant to dirt
– high dimensional precision
– high pressure resistance
– good heat dissipation
– very low creep tendencies
– high mechanical damping
– resistant to UV radiation.
Assembly
The bearings are designed for press fits in H7 bores. After pressing in, the ID of the bearing will be diameter D with the relative tolerance.
The bearings are suitable for shafts with h tolerance (recommended min. h9).
The bearings are suitable for shafts with h tolerance (recommended min. h9).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.