text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Futótárcsa
Alaptest anyaga
Iglidur®
D
26
D1
44
D2
35
D3
3
D4
44
H
1
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C és +130 °C
Max. megengedett statikus felületi nyomás N/mm²
80
S
1,5
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G polimer.
Kivitel
mattszürke.
További információk
Karbantartást és kenőanyagot nem igénylő futótárcsák. Axiális terhelések felvételére szolgálnak forgó mozgás esetén. Az axiális terhelések szakaszosan és folyamatosan is jelen lehetnek.
Elektromosan szigeteltek. Ellenállnak az UV-sugárzásnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought