Futótárcsa Iglidur® 23715-1122415
- Axiális igénybevételek felvételére forgó mozgás esetén
- Karbantartás- és kenőanyagmentes
- Elektromosan szigetelő
- Ellenáll az UV-sugárzásnak
Mennyiségi egység
0,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Futótárcsa
Alaptest
anyaga
Iglidur®
D
12
D1
24
D2
18
D3
1,5
D4
24
H
1
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C és +130 °C
Max. megengedett statikus
felületi nyomás
N/mm²
80
S
1,5
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G polimer.
Kivitel
mattszürke.
További információk
Karbantartást és kenőanyagot nem igénylő futótárcsák. Axiális terhelések felvételére szolgálnak forgó mozgás esetén. Az axiális terhelések szakaszosan és folyamatosan is jelen lehetnek.
Elektromosan szigeteltek. Ellenállnak az UV-sugárzásnak.
Elektromosan szigeteltek. Ellenállnak az UV-sugárzásnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.