Futótárcsa acél 23732-02404215
- Axiális igénybevételek felvétele forgó mozgás esetén
- Karbantartásmentes
- Nagyon alacsony kopás és súrlódási együttható
- Nincs stick-slip hatás
- Nagyfokú vegyszerállóság
Mennyiségi egység
1,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Futótárcsa
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
PTFE
S=Vastagság
1,5
D
24
D1
42
D2
33
D3
3
D4
42
H
1
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél tartólemez.
Szinterbronz köztes réteg.
PTFE csúszófelület.
Szinterbronz köztes réteg.
PTFE csúszófelület.
Kivitel
Acél, ónozott
További információk
Karbantartást nem igénylő, hengerelt összetett siklócsapágy acélból, szárazon futáshoz különösen alkalmas. Zsírzásos (olajkenéses) alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas. Axiális terhelések felvételére szolgálnak forgó mozgás esetén. Eközben az axiális terhelések szakaszosan és a folyamatosan is kialakulhatnak. Nagyon csekély kopás és súrlódási együttható, nincs akadozó csúszás. Nagy vegyszerállóság, csekély vízfelvétel.
Műszaki adatok
Statikus terhelés: max. 250 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 140 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,03 - 0,20
Száraz siklási sebesség: max. 2 m/s
Olajkenéses siklási sebesség: max. 5 m/s
Hővezető képesség: 42 W(m*K)-1
Hőtágulási együttható: 11*10-6 K-1
Hőmérsékleti tartomány: -195 °C és +280 °C között
Dinamikus terhelés: max. 140 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,03 - 0,20
Száraz siklási sebesség: max. 2 m/s
Olajkenéses siklási sebesség: max. 5 m/s
Hővezető képesség: 42 W(m*K)-1
Hőtágulási együttható: 11*10-6 K-1
Hőmérsékleti tartomány: -195 °C és +280 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.