Ferde golyóscsapágy egysoros csapágyacél 23805-001003009
- Nagy sugár- és tengelyirányú igénybevételek felvétele
- A 40°-os nyomószög révén tengelyirányban fokozottan terhelhető
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
Mennyiségi egység
24,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ferde golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alak
O
Alaktípus
nyitott
Terméktípus
FAG
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
poliamid
B=Szélesség
9
D1=Külső átmérő
30
D=belső átmérő
10
KZZ.=Rövidítés
7200-B-TVP
A
13
Alapteherbírás
dinamikus
N
5300
Alapteherbírás
statikus
N
2600
Határfordulatszám
f/perc
32000
R min.
0,6
R1 min.
0,3
UNSPSC Code
31171507
α
40°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Kosár üvegszállal megerősített poliamidból.
Kosár üvegszállal megerősített poliamidból.
Kivitel
nyitott.
További információk
Az egysoros ferdehatásvonalú golyóscsapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Axiális terhelések felvétele csak az egyik irányban, a vállvezetővel szemben történik. Az axiális ellentereléshez egy második csapágy szükséges, amely tükörképszerűen van elrendezve. A 40°-os nyomási szög miatt ezek a csapágyak axiálisan jelentősen terhelhetők. Nagy fordulatszámokhoz alkalmas.
A ferdehatásvonalú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek a DIN 628-1 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
A ferdehatásvonalú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek a DIN 628-1 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Kétoldalt érintkező NBR ajakos tömítésekkel szigetelve.
Egyéb méretek és kivitelek.
Egyéb méretek és kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.