text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Axiális mélyhornyú golyóscsapágy
Kivitel 1
egyik oldalon ható
Kivitel 2
kosárral
Terméktípus
FAG
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
62
D=belső átmérő
35
KZZ.=Rövidítés
51207
T=magasság
18
Alapteherbírás dinamikus N
35500
Alapteherbírás statikus N
67000
D2
37
Határfordulatszám f/perc
5300
R min.
1
UNSPSC Code
31171511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Házalátét, tengelyalátét és görgőtestek gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
További információk
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak nagy axiális terheléseket vesznek fel egy irányból, radiálisan azonban nem terhelhetők.

A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.

Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +150 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought