Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló hajlított és radiális eltolás-kiegyenlítéssel edzett acél nitridált 23454-06
- Kompakt kivitel
- Sokoldalúan alkalmazható
- Tengelyirányban, játékmentesen beállítható
- Minden közönséges pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel kompatibilis
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
51,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló
Kivitel 1
hajlított és radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nitridált
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M6
L1=menethossz
14
D1
24,5
D2
9,6
L
52
L2
9,5
L3
min.
13
L4
29
L5
18,5
Megengedett húzó és
nyomó terhelés
max. kN
2,5
Menettípus
belső és külső menet
Radiális
eltolás-kiegyenlítés
X, max.
0,6
SW
22
SW1
19
SW2
8
SW3
5
UNSPSC Code
27111703
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
Tengelykapcsoló-rész nitrált, fekete.
Edzett és foszfatizált köröm és gömbvájat.
Foszfátozott anya.
Fekete ellenanya.
Edzett és foszfatizált köröm és gömbvájat.
Foszfátozott anya.
Fekete ellenanya.
További információk
Axiálisan játékmentesen beállítható gyorszáras tengelykapcsolók hajlított és tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséggel, pl. kiigazítatlan lineáris mozgások esetén. Kompakt építési mód különálló alkatrészek nélkül. A felszerelés, ill. a leszerelés T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.
A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.