Láncfeszítő nemesacél 22281-53-1101
- Lánc nyugott futása
- Automatikus utánállítás
- Lánc belógásának kiegyenlítése
- Szűkös helyviszonyokhoz
- Kopás csökkentése a lánccsuklókon
Mennyiségi egység
122,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncfeszítő
Alak
A
Alaktípus
Íves profil
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
polietilén
A
15,6
B
20
ISO sz.
10 B-1
Megfelelő
rögzítő derékszögek
22281-90-29900
Méret
TS
Osztás col
5/8X3/8
Rögzítési tartomány
L2
40
Szorítóerő
baloldali rugó kioldott
(N)
58-32
Szorítóerő
jobboldali rugó kioldott
(N)
132-60
Szorítóerő
mindkét rugó kioldott
(N)
190-96
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
Ház, nemesacél.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. Amennyiben a hagyományos rendszerhez nincs elég hely, akkor a TS láncfeszítő kerül alkalmazásra. Szükséges szabad tér a lánc alatt csupán 40 mm.
A nemesacél TS láncfeszítő íves profil kivitelben áll rendelkezésre.
A TS láncfeszítő két előfeszített nyomórugóval rendelkezik. Ezek egyenként kioldhatók és lehetővé teszik három különböző feszítőerő beállítását. Alapvetően a házon található furatok és ovális furatok megkönnyítik a szerelést és kiegészítőleg lehetőséget nyújtanak az utólagos feszítésre.
A nemesacél TS láncfeszítő íves profil kivitelben áll rendelkezésre.
A TS láncfeszítő két előfeszített nyomórugóval rendelkezik. Ezek egyenként kioldhatók és lehetővé teszik három különböző feszítőerő beállítását. Alapvetően a házon található furatok és ovális furatok megkönnyítik a szerelést és kiegészítőleg lehetőséget nyújtanak az utólagos feszítésre.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
A TS láncfeszítő kiszállítása reteszelt állapotban történik. A szükséges szorítóerő függvényében csak a szerelés után történik egy vagy mindkét rugó meglazítása. Ekkor a rögzítőcsavart kb. négy fordulattal lazítják.
Csak a baloldali rugó lazítva: szorítóerő csekély.
Csak a jobboldali rugó lazítva: szorítóerő nagy.
Mindkét rugó lazítva: szorítóerő különösen nagy.
A TS láncfeszítő kiszállítása reteszelt állapotban történik. A szükséges szorítóerő függvényében csak a szerelés után történik egy vagy mindkét rugó meglazítása. Ekkor a rögzítőcsavart kb. négy fordulattal lazítják.
Csak a baloldali rugó lazítva: szorítóerő csekély.
Csak a jobboldali rugó lazítva: szorítóerő nagy.
Mindkét rugó lazítva: szorítóerő különösen nagy.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.