Láncfeszítő nemesacél 22281-53-1061
- Lánc nyugott futása
- Automatikus utánállítás
- Lánc belógásának kiegyenlítése
- Szűkös helyviszonyokhoz
- Kopás csökkentése a lánccsuklókon
Sales unit
122,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Chain clamp
Form
A
Form definition
arched profile
Main
material
stainless steel
Component
material
polythene
A
10
B
20
Clamping
travel
L2
40
Clamping force
both springs released
(N)
190-96
Clamping force
left spring released
(N)
58-32
Clamping force
right spring released
(N)
132-60
Division inches
3/8X7/32
ISO No.
06 B-1
Matching
angle bracket
22281-90-29900
Size
TS
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
Description
Anyag
Ház, nemesacél.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. Amennyiben a hagyományos rendszerhez nincs elég hely, akkor a TS láncfeszítő kerül alkalmazásra. Szükséges szabad tér a lánc alatt csupán 40 mm.
A nemesacél TS láncfeszítő íves profil kivitelben áll rendelkezésre.
A TS láncfeszítő két előfeszített nyomórugóval rendelkezik. Ezek egyenként kioldhatók és lehetővé teszik három különböző feszítőerő beállítását. Alapvetően a házon található furatok és ovális furatok megkönnyítik a szerelést és kiegészítőleg lehetőséget nyújtanak az utólagos feszítésre.
A nemesacél TS láncfeszítő íves profil kivitelben áll rendelkezésre.
A TS láncfeszítő két előfeszített nyomórugóval rendelkezik. Ezek egyenként kioldhatók és lehetővé teszik három különböző feszítőerő beállítását. Alapvetően a házon található furatok és ovális furatok megkönnyítik a szerelést és kiegészítőleg lehetőséget nyújtanak az utólagos feszítésre.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
A TS láncfeszítő kiszállítása reteszelt állapotban történik. A szükséges szorítóerő függvényében csak a szerelés után történik egy vagy mindkét rugó meglazítása. Ekkor a rögzítőcsavart kb. négy fordulattal lazítják.
Csak a baloldali rugó lazítva: szorítóerő csekély.
Csak a jobboldali rugó lazítva: szorítóerő nagy.
Mindkét rugó lazítva: szorítóerő különösen nagy.
A TS láncfeszítő kiszállítása reteszelt állapotban történik. A szükséges szorítóerő függvényében csak a szerelés után történik egy vagy mindkét rugó meglazítása. Ekkor a rögzítőcsavart kb. négy fordulattal lazítják.
Csak a baloldali rugó lazítva: szorítóerő csekély.
Csak a jobboldali rugó lazítva: szorítóerő nagy.
Mindkét rugó lazítva: szorítóerő különösen nagy.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.