Szorítóelem acél festett 22281-18-4
- Integrált rugótest rendkívül rugalmas, alaktartó természetes gumiból
- Beszerelésre kész feszítő egység, alkalmas lánc- és szíjhajtások feszítésére
- 3-szoros kompenzálási hossz a laza ágban
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
134,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
D1=Átmérő
12,5
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
25
A1
130
A2
100
A3
34,5
B
50
D
73,7
D2
M12
F1
N
820
F2
N
1050
H
170
L
108+2 -0,5
L1
40
L2
14
L3
8
Méret
4
P
9,8
S1
69
UNSPSC Code
31161617
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
Ház, szinterezett acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest: természetes kaucsuk.
Csavar, acél
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest: természetes kaucsuk.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Szorítóelem integrált, rendkívül nagy rugalmasságú rugótesttel, alaktartó természetes kaucsukból.
A szorítóelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítőgörgővel együtt beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és szakadásállóak.
Feszítőelem nagyon hosszú lánc- és szíjhajtások feszítésére. A laza ágat felváltva a két kitámasztóra szerelt feszítőgörgőkön vagy lánckerekeken vezetik. Ezzel a laza ágban alkalmazott hagyományos feszítőkkel szemben a nyúlás háromszorosát kompenzálja.
A szorítóelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítőgörgővel együtt beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és szakadásállóak.
Feszítőelem nagyon hosszú lánc- és szíjhajtások feszítésére. A laza ágat felváltva a két kitámasztóra szerelt feszítőgörgőkön vagy lánckerekeken vezetik. Ezzel a laza ágban alkalmazott hagyományos feszítőkkel szemben a nyúlás háromszorosát kompenzálja.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.