text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Chain tensioner
Main material
plastic
D=Thread
12
B1
19,5
ISO No.
12 B-1
UNSPSC Code
31161617
X
147
Y
80
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
Műanyag Vesconite®.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A szimmetrikus kialakítás kétoldali használatot tesz lehetővé. A nagy rádiuszok nyugodtabb futást biztosítanak. A kiváló minőségű műanyag egyáltalán nem igényel kenést.

A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +120 °C-ig.
Max. súrlódási hő +240 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought