Lánckerék 2x acél fémtiszta 22250-05-2038073202425
Sales unit
42,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
Ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pitch circle diameter
72,97
N=No. of teeth
24
B1
5,2
B2
15,4
B3
8
C
1
D
77
D2
54
D3
25
D4
M6
Division inches
3/8X7/32
Division mm
9,525 x 5,72
ISO No.
06 B-2
L
38
R
10
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description
Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek egyoldalas agyakkal a DIN ISO 606 szabványnak megfelelő kettős görgősláncokhoz. A fogak marással és indukciós edzéssel készültek.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.