Lánckerék készlet kétszeresen acél horganyzott 22281-06210
- Görgősláncok feszítéséhez
- Kompatibilis minden szorítóelemmel
- Mindkét oldalon letömített golyóscsapágy
- A lánckerék a csavaron eltolható
- Távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc helyes vezetéséről
Mennyiségi egység
34,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék készlet
Kivitel 1
kétszeresen
Kivitel 2
golyóscsapággyal, beépítésre kész
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Osztókör átmérő
45,81
D=Menet
M10
N=Fogszám
15
A
26-44
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
20
A következő méretű szorítóelemhez:
2+3
B
19,2
B1
5,7
Golyóscsapágy
6200-2Z
ISO sz.
06 B-2
L
60
Osztás
mm
9,525 x 5,72
Osztás col (PxB1)
3/8X7/32
UNSPSC Code
31161617
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A lánckerék készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.