Láncfeszítő kerék egyszeres acél 22280-038073221
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Mindkét oldalon letömített golyóscsapágy
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
9,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncfeszítő kerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest
anyaga
acél
D1=Osztókör átmérő
63,91
N=Fogszám
21
Acélkulcs
C45
B1
5,3
C
1
D
67,6
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
ISO sz.
06 B-1
L1
12
L2
18,3
Osztás
mm
9,525 x 5,72
Osztás col (PxB1)
3/8X7/32
UNSPSC Code
31161612
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
Lánckerék, acél C45.
Golyóscsapágy gördülőcsapágy-acélból.
Golyóscsapágy gördülőcsapágy-acélból.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítő kerekek kompletten, golyóscsapágyakkal. Görgős láncokhoz a DIN ISO 606 sz. szabvány szerint. A golyóscsapágyak kétoldalt tömítettek, és élettartamkenéssel rendelkeznek, így karbantartást nem igényelnek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.