text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
505,65
N=No. of teeth
50
B1
18,2
B2
54,6
C
3,5
D
521,6
D2
160
D3 max.
30
Division inches
1 1/4X3/4
Division mm
31,75 x 19,56
ISO No.
20 B-2
L
101
R
32
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
További információk
Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought