text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
előfúrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
222,46
N=Fogszám
55
B1
7
B2
21
C
1,3
D
229
D3 max.
25
ISO sz.
08 B-2
Osztás col
1/2X5/16
Osztás mm
12,7 x 7,75
R
13
UNSPSC Code
31161612
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
Kis széntartalmú acél.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).
További információk
Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought