text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
582,55
N=No. of teeth
48
B1
23,6
B2
72
C
4
D
598,5
D3 max.
40
Division inches
1 1/2X1
Division mm
38,1 x 25,4
ISO No.
24 B-2
R
38
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Anyag
Kis széntartalmú acél.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).
További információk
Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak