text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Link
Version 1
2x
Version 2
split pin connection
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
L
Form definition
link with spring clip connection
Main material
steel
ISO No.
16 B-2
P
25,4
Suitable for chains
1 x 17,02 mm
UNSPSC Code
31161611
Version
offset link
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
Description

Anyag
Acél.
További információk
DIN ISO 606 szerinti összekötő elemek kétsoros görgősláncokhoz.

Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought