Összekötő láncszem egyszeres nemesacél 22212-30580308
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
Mennyiségi egység
2,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
rugós zár
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
E
Alaktípus
csapos láncszem rugós zár
Alaptest
anyaga
nemesacél
ISO sz.
10 B-1
Kivitel
Csapos láncszem
Lánchoz
megfelelő
5/8 x 3/8
P
15,875
UNSPSC Code
31161611
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
Nemesacél 1.4301.
További információk
Összekötő szemek egysoros görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
Az E-forma esetében a zárórugót úgy kell felszerelni, hogy a zárt vége nézzen a futási irányba.
Páratlan szemszám esetén hajlított szemek szükségesek a lánc összezárásához. Hajlított szemek használata esetén a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Az E-forma esetében a zárórugót úgy kell felszerelni, hogy a zárt vége nézzen a futási irányba.
Páratlan szemszám esetén hajlított szemek szükségesek a lánc összezárásához. Hajlított szemek használata esetén a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.