text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
rugós zár
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
E
Alaktípus
csapos láncszem rugós zár
Alaptest anyaga
nemesacél
ISO sz.
12 B-1
Kivitel
Csapos láncszem
Lánchoz megfelelő
3/4 x 7/16
P
19,05
UNSPSC Code
31161611
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
Material

Stainless steel 1.4301.

Note
Links for single roller chains acc. to DIN ISO 606.

With Form E, the spring clips must be mounted with the closed end pointing in the direction of travel.

Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak