text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Összekötő láncszem
Kivitel 1
1x
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
E
Alaktípus
csapos láncszem rugós zár
Alaptest anyaga
acél
ISO sz.
10 B-1
Lánchoz megfelelő
5/8 x 3/8
P
15,875
UNSPSC Code
31161611
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
Material
Steel.
Note
Links for single roller chains acc. to DIN ISO 606.

The spring clips must be mounted with the closed end pointing in the direction of travel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought