text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Alaptest anyaga
poliketon
B=Szélesség
15,4
H=Magasság
11
L=Hossz
250
H1
9
H2
6,6
Modul
2
UNSPSC Code
31161605
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
Description

Anyag
Poliacetál (POM) vagy poliketon (PK).
Kivitel
Fröccsöntött, egyenes fogazású. Kapcsolószög 20°.
Poliacetál, fehér.
Poliketon, elefántcsontszínű.
További információk
Poliacetál: nagy keménységű és alacsony súrlódási együtthatójú normál anyag.
Poliketon: lényegesen hosszabb élettartamú, magasabb teljesítményátvitelű anyag, amely a rendkívül magas kopásállóság és a nagyon jó súrlódástani jellemzők miatt nagyobb biztonságot nyújt fogtörés ellen.

Alkalmazható víz alatt és más közegekben.

Az anyagból eredően a műanyag fogaslécek nem egyenesek.

L= névleges hossz 250 mm. A tényleges hossz kb. az osztás egész többszöröse.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +140 °C (az igénybevétel mértékének és tartamának figyelembevételével).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought