Homlok-fogaskerék egyenes nemesacél fémtiszta 22400-20-1140400015
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Korrózióálló
Mennyiségi egység
96,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Alak
A
Alaktípus
aggyal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
40
D1=Osztókör átmérő
60
N=Fogszám
15
D
68
D2
max.
14
D3
45
L
60
Modul
4
UNSPSC Code
31161601
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
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
Rajzi hivatkozás
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
B alak: agy nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.