text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Homlok-fogaskerék
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
agy nélkül
Alak
B
Alaktípus
agy nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
25
D1=Osztókör átmérő
275
N=Fogszám
110
D
280
D2 max.
25
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Note
The spur gears have a centre bore or are pre-drilled (this may vary depending on the manufacturing process). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the spur gears are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak