text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Négyszögű elem
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
20
H=Magasság
20
H1
18
L névleges hossz
2000
L tényleges hossz
2004,34
Modul
2
UNSPSC Code
31161605
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
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A 2-es modulból az 500 mm-es névleges hosszúság kivételével minden fogasrúd alkalmas folyamatos felszerelésre.

Mivel a fogaslécek nem illesztett fogazatúak, az összeszerelés során kis hézagok keletkeznek. Ezek azonban nem befolyásolják a fogaskerekek gördülését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak