text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasléc
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Négyszögű elem
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
25
H=Magasság
25
H1
22,5
L névleges hossz
2000
L tényleges hossz
2002,77
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A 2-es modulból az 500 mm-es névleges hosszúság kivételével minden fogasrúd alkalmas folyamatos felszerelésre.

Mivel a fogaslécek nem illesztett fogazatúak, az összeszerelés során kis hézagok keletkeznek. Ezek azonban nem befolyásolják a fogaskerekek gördülését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought