text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bevel gear drive
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
steel
D=diameter
12
A
13
A1
17,5
A2
13,5
A3
13
A4
16
B
35
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
30
L
60
L1
16
L2
42,5
Max. torque Nm
10 / 4 / 2
S
4
S1
12
S2
1,5
Shaft load FA N
550
Shaft load FR N
550
T
2,1
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161703
speed range n rpm
100 / 500 / 1000
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
Description

Anyag
Ház: alumínium. Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
További információk
Univerzálisan alkalmazható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű hét különböző fizikai méretben 1:1 áttétellel. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. Minden szerelési helyzetben beépíthető. A forgási irány tetszőleges.

- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Figyelembe veendő
FR megengedett radiális terhelés FA=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén

A reteszek nincsenek egymáshoz képes kiigazítva.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought