text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpkerekes hajtómű
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
acél
Max. meghajtónyomaték M Nm
10
SW1
7
SW2
7
UNSPSC Code
31161703
max. fordulatszám f/perc
150
Áttétel
1:1
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
Ház: cinkprésöntvény
Kúpkerekek: acél
Kivitel
Ház fémtiszta.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
További információk
Univerzálisan használható karbantartásmentes kúpkerékhajtómű, amely különösen elektromotorokkal történő meghajtásokhoz alkalmas. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. Minden szerelési helyzetben beépíthető. A forgási irány tetszőleges.

A meghajtás és a kihajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik.

Ez a kúpkerékhajtómű ideálisan használható irányváltóként, osztóműnként vagy előtéthajtásként elektromotorokhoz, pl. egyedi gépgyártásban zsalukhoz és szervohajtásokhoz.
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +40 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Menetmetsző csavarokhoz DIN 7500 M5.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought