text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Bolygómű
Kivitel 1
egyfokozatú
A
69,6
B
85
Csavarástűrés arcmin
<10
Csavarómerevség Nm/arcmin
1,6
D
14
D1
40
D2
M5x12
D3
52
D4
60
D5
M5
D6
14
Gyorsulási nyomaték Nm
45
Hatásfok teljes terhelésnél %
94
L1
30
L2
25
L3
3
L4
35
L5
63,3
L6
31
Max. kihajtónyomaték M Nm
30
Méret
NEMA 34
T
16
T1
5
T2
12
UNSPSC Code
31161705
max. megengedett axiális erő N
550
max. megengedett radiális erő N
450
Áttétel
3:1
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Kivitel
Egyfokozatú.
További információk
Bolygókerekes hajtóművek NEMA 23 és NEMA 34 méretű léptetőmotorokhoz. Alkalmas minden beépítési helyzethez. Az élettartam kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást A bolygókerekes hajtóművek önközpontosítóak, cserélhető pajzsrendszerrel és tengelyirányú hosszkiegyenlítéssel vannak kialakítva.
Műszaki adatok
Hajtóműfokozat: 1
Névleges bemeneti fordulatszám: 3000 f/p
Max. bemeneti fordulatszám: 6000 f/p
Védettségi fokozat: IP64
Élettartam: ~20 000 h
Beépítési helyzet: tetszőleges
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +90 °C-ig (rövid ideig +120 °C)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought