text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bolygómű
Kivitel 1
egyfokozatú
A
47,14
B
55
Csavarástűrés arcmin
<15
Csavarómerevség Nm/arcmin
0,4
D
10
D1
26
D2
M4x6,5
D3
34
D4
40
D5
M4
D6
6,35
Gyorsulási nyomaték Nm
13
Hatásfok teljes terhelésnél %
94
L1
23
L2
18
L3
2
L4
26
L5
49,7
L6
27
Max. kihajtónyomaték M Nm
8,5
Méret
NEMA 23
T
11,2
T1
3
T2
12
UNSPSC Code
31161705
max. megengedett axiális erő N
300
max. megengedett radiális erő N
400
Áttétel
4:1
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Kivitel
Egyfokozatú.
További információk
Bolygókerekes hajtóművek NEMA 23 és NEMA 34 méretű léptetőmotorokhoz. Alkalmas minden beépítési helyzethez. Az élettartam kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást A bolygókerekes hajtóművek önközpontosítóak, cserélhető pajzsrendszerrel és tengelyirányú hosszkiegyenlítéssel vannak kialakítva.
Műszaki adatok
Hajtóműfokozat: 1
Névleges bemeneti fordulatszám: 3000 f/p
Max. bemeneti fordulatszám: 6000 f/p
Védettségi fokozat: IP64
Élettartam: ~20 000 h
Beépítési helyzet: tetszőleges
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +90 °C-ig (rövid ideig +120 °C)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak